17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤル形トルクレンチ GEDORE

通常単価(税別)
46,74065,134特別価格
税込単価
51,41471,647特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。・大きなダイ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
1.6~8.0
244
0611702896442
868-8966
520
1個
8~40
244
0611702896466
868-8970
520
1個
32~160
520
0611702896381
868-8974
1540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,81148,454
( 53,299 )
1日目
46,74042,883
( 47,171 )
1日目
65,13459,760
( 65,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。
・大きなダイヤルで非常に見やすいです。
・へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
【用途】
・航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル形トルクレンチ GEDOREのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル形トルクレンチ GEDORE
置針付ダイヤル形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
メーカーGEDORE中村製作所東日製作所中村製作所東日製作所中村製作所
通常価格46,740-28,56022,487 -19,055 -20,880 -22,296 -
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
表示部ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
測定方向左右左右左右左右左右左右
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト