ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セット

通常単価(税別)
19,224
税込単価
21,146
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。・各部の精度を追求することにより...

詳細を確認

型番:

2286Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2286Zの仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角
二面幅寸法
4 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
ハンドル内容
ラチェットハンドル(2725Z)、クイックスピンナー(2756Z)、ユニバーサルジョイント(2771Z)、エクステンションバー(2760Z-50:50mm、2760Z-100:100mm、2760Z-150:150mm)
セット内容(点)
17
JANコード
4991644019311
トラスココード
829-2442
質量(g)
780.0
セット内容
4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル(2725Z)、クイックスピンナー(2756Z)、ユニバーサルジョイント(2771Z)、エクステンションバー(2760Z-50:50mm、2760Z-100:100mm、2760Z-150:150mm)
セット内容(点)
17
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
2286Z
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,224
( 21,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セットの型番2286Zのページです。 型番2286Zに関する仕様情報を記載しております。
"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セット
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)
“Z-EAL ソケットレンチ” ベーシックセット(6角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格19,22443,88012,14434,01117,89261,316
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角特殊6角6角
二面幅寸法10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 11 / 12 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 822 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.59.56.359.519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/4--1/4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト