ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クロスレンチ

クロスレンチ TCR-1723
通常単価(税別)
6,7605,408
税込単価
7,4365,949
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。・ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの...

詳細を確認

型番:

TCR-1723
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCR-1723の仕様・寸法情報

JANコード
4989999442397
トラスココード
836-2888
全長(mm)
355
質量(g)
1300.0
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対辺寸法(mm)
17、19、21、23

型番リスト

表示件数
型番
TCR-1723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7605,408
( 5,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。
・ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。

商品情報

折りたたみ時

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスレンチの型番TCR-1723のページです。 型番TCR-1723に関する仕様情報を記載しております。
クロスレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスレンチ
インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)
オフセットハンドル TOH4-250
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm
アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,7607,0403,82312,1202,9431,980 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49899994423974989999921458498999923519749899994775424989999456110-
トラスココード836-2888116-1955301-3634819-1204856-6683-
全長(mm)35590285-340-
質量(g)1300.0220452.000235.000119.000-
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼アルミニウムクロムモリブデン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト