ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,943
税込単価
3,237

【特長】・高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです・マグネット付で管理しやすい...

詳細情報を確認する
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • JANコード
    4989999456110
  • トラスココード
    856-6683
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 全長(mm)
    340
  • 質量(g)
    119.000
  • 材質1
    アルミニウム
  • 差込数
    10

型番:

TASH-310M
解除
    数量:

    TASH-310Mの仕様・寸法情報

    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
    JANコード
    4989999456110
    トラスココード
    856-6683
    差込角(mm)
    9.5
    全長(mm)
    340
    質量(g)
    119.000
    材質1
    アルミニウム
    差込数
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TASH-310M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,943
    ( 3,237 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです
    ・マグネット付で管理しやすいです
    ・クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます
    ・クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます
    ・差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です(6.35sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)の型番TASH-310Mのページです。 型番TASH-310Mに関する仕様情報を記載しております。
    アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)
    アルミソケットホルダ スタンダードタイプ
    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7
    クロスレンチ
    オフセットハンドル TOH4-250
    インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,9432,2241,980 -6,7603,8237,040
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.7-12.7-
    JANコード49899994561104989999456134-498999944239749899992351974989999921458
    トラスココード856-6683856-6685-836-2888301-3634116-1955
    差込角(mm)9.512.7--12.712.7
    全長(mm)340340-35528590
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました