ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:1日目

【特長】・クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。・ブレード部はバニシ処理されています。・ソ...

詳細を確認

型番:

985-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

985-6の仕様・寸法情報

差込角(mm)
12.7
材質・仕上げ
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
38
対辺寸法(mm)
6
ビット長さ(mm)
6
軸寸法(mm)
6

型番リスト

表示件数
型番
985-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。
・ブレード部はバニシ処理されています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・大型車両・建設機械整備など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)の型番985-6のページです。 型番985-6に関する仕様情報を記載しております。
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mm
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)
ソケット(差込角 12.7mm)
インパクトソケットセット 差込角12.7mm
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETSK-11SK-11トラスコ中山
通常価格4,20085,8992,2414665,27812,027 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目1日目
差込角(mm)12.76.356.3512.712.712.7
材質・仕上げクロムバナジウム鋼ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂----
全長(mm)38-----
対辺寸法(mm)6-----
ビット長さ(mm)6-6.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト