ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm 6166800
通常単価(税別)
4,8233,817
税込単価
5,3054,199
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。・15~20°のアングルでも...

詳細を確認

型番:

6166800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6166800の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
10
全長(L寸法)(mm)
140
JANコード
4010886616680
質量(g)
153.000
トラスココード
855-4547
材質1
特殊バナジウム鋼
材質2
クロムメッキ仕上げ
ビット長さ(mm)
102
差込角(mm)
12.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6166800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8233,817
( 4,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
・15~20°のアングルでも締め付けられます。

商品情報

【商品仕様】
<型番:6166800>
・対辺寸法(mm):10
・差込角(mm):12.7
・ビット長さ(mm):102
・全長(mm):140
・材質:特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mmの型番6166800のページです。 型番6166800に関する仕様情報を記載しております。
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格4,8235,6044,54811,5931,279 -66,439
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
二面幅寸法(S寸法)10-1432--
全長(L寸法)(mm)140606075--
JANコード4010886616680401088666565740108866153934010886870082-4010886613979
質量(g)153.000193.000149.000900.000-6900.0
トラスココード855-4547855-9003855-4526855-4774-855-4431
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト