ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

  • 二面幅寸法(S寸法)
    14
  • 全長(L寸法) (mm)
    60
  • JANコード
    4010886615393
  • 質量(g)
    149.000
  • トラスココード
    855-4526
  • 材質1
    特殊バナジウム鋼
  • 材質2
    クロムメッキ仕上げ
  • ビット長さ(mm)
    20
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 材質3
    刃部分:リン酸マンガン処理

型番:

6153900
解除
    数量:

    6153900の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(S寸法)
    14
    全長(L寸法)(mm)
    60
    JANコード
    4010886615393
    質量(g)
    149.000
    トラスココード
    855-4526
    材質1
    特殊バナジウム鋼
    材質2
    クロムメッキ仕上げ
    ビット長さ(mm)
    20
    差込角(mm)
    12.7
    材質3
    刃部分:リン酸マンガン処理

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6153900
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,309
    ( 4,740 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
    ・ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mmの型番6153900のページです。 型番6153900に関する仕様情報を記載しております。
    ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
    ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
    ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
    インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”
    ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
    ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
    メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
    通常価格4,3095,3084,5688,3031,312 -10,986
    通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目〜2日目
    二面幅寸法(S寸法)14-1011.22-32
    全長(L寸法)(mm)606014047-75
    JANコード4010886615393401088666565740108866166804010886619759-4010886870082
    質量(g)149.000193.000153.00084.000-900.000
    トラスココード855-4526855-9003855-4547855-4780-855-4774
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました