17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • ビット長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘキサゴンビットソケット “INK32”差込角19.0mm

ヘキサゴンビットソケット “INK32”差込角19.0mm
通常単価(税別)
5,8108,484特別価格
税込単価
6,3919,332特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高い耐久性の特殊鋼を使用しています。・防錆処理しています。

  • ピン・Oリングは別売です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ビット長さ(mm)

最小発注数量
14
4010886869987
440.000
855-4763
14
1個
19
4010886870006
530.000
855-4765
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
1日目
8,4846,708
( 7,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
・防錆処理しています。

ご注意

  • ピン・Oリングは別売です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘキサゴンビットソケット “INK32”差込角19.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンビットソケット “INK32”差込角19.0mm
ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格5,810-11,5934,5488,7634,8231,279 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目4日目1日目〜
全長(L寸法)(mm)65756047140-
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊バナジウム鋼特殊工具鋼特殊バナジウム鋼クロムバナジウム鋼(cr-v)
差込角(mm)19.025.412.712.712.712.7
適合Oリング66753606657620----
適合ピン66754406657700----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト