ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm

ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm 1956590
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,986
税込単価
12,085

【特長】・高い耐久性の特殊鋼を使用しています。・防錆処理しています。

詳細情報を確認する
  • 二面幅寸法(S寸法)
    32
  • 全長(L寸法) (mm)
    75
  • JANコード
    4010886870082
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    855-4774
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • ビット長さ(mm)
    30
  • 差込角(mm)
    25.4
  • 適合Oリング
    6657620
  • 適合ピン
    6657700

ご注意

  • ピン・Oリングは別売です。

型番:

1956590
解除
    数量:

    1956590の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(S寸法)
    32
    全長(L寸法)(mm)
    75
    JANコード
    4010886870082
    質量(g)
    900.000
    トラスココード
    855-4774
    材質1
    特殊工具鋼
    ビット長さ(mm)
    30
    差込角(mm)
    25.4
    適合Oリング
    6657620
    適合ピン
    6657700

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1956590
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,986
    ( 12,085 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
    ・防錆処理しています。

    ご注意

    • ピン・Oリングは別売です。

    商品情報

    【商品仕様】
    <型番:1956590>
    ・対辺寸法(mm):32
    ・差込角(mm):25.4
    ・全長(mm):75
    ・適合ピン:6657700
    ・適合Oリング:6657620
    ・ビット長さ(mm):30
    ・材質:特殊工具鋼

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mmの型番1956590のページです。 型番1956590に関する仕様情報を記載しております。
    ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
    ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
    ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
    ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
    ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
    ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
    メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
    通常価格10,9864,5685,3084,3091,312 -62,961
    通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
    二面幅寸法(S寸法)3210-14--
    全長(L寸法)(mm)751406060--
    JANコード4010886870082401088661668040108866656574010886615393-4010886613979
    質量(g)900.000153.000193.000149.000-6900.0
    トラスココード855-4774855-4547855-9003855-4526-855-4431
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました