ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ

ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ 6656570
通常単価(税別)
4,606
税込単価
5,067
通常出荷日:1日目

【特長】・ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。・表面には防錆処理が施してあ...

詳細を確認

型番:

6656570
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6656570の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
60
JANコード
4010886665657
質量(g)
193.000
トラスココード
855-9003
材質1
特殊バナジウム鋼
材質2
クロム仕上げ
差込角(mm)
12.7
刃先
[[-]]18
材質3
ガンメタル仕上げ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6656570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,606
( 5,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
・表面には防錆処理が施してあります

商品情報

【商品仕様】
<型番:6656570>
・マイナスねじ
・刃先:(-)18
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):60
・材質:特殊バナジウム鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじの型番6656570のページです。 型番6656570に関する仕様情報を記載しております。
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格4,6064,7333,9689,09364,6397,204
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目2日目
全長(L寸法)(mm)606014075-47
JANコード401088666565740108866153934010886616680401088687008240108866139794010886619759
質量(g)193.000149.000153.000900.0006900.084.000
トラスココード855-9003855-4526855-4547855-4774855-4431855-4780
材質1特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼特殊工具鋼特殊クロムバナジウム鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト