17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)

ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ) 6239540
  • ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
通常単価(税別)
29,155
税込単価
32,071

【特長】・ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4010886623954
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    855-1302
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • セット内容(点)
    17
  • ソケット内容(インチ)
    1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4
  • ハンドル内容
    ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5:125mm、3090-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(3095)
  • 差込角(mm)
    9.5

型番:

6239540
解除
    数量:

    6239540の仕様・寸法情報

    JANコード
    4010886623954
    質量(g)
    2600.0
    トラスココード
    855-1302
    材質1
    クロムバナジウム鋼
    セット内容(点)
    17
    ソケット内容(インチ)
    1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4
    ハンドル内容
    ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5:125mm、3090-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(3095)
    差込角(mm)
    9.5

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6239540
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,155
    ( 32,071 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
    ・ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。
    ・緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
    ・使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)の型番6239540のページです。 型番6239540に関する仕様情報を記載しております。
    ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
    ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)
    ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
    ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
    L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)
    L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)
    メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
    通常価格29,15542,36962,9611,312 -3,4855,003
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
    JANコード401088662395440108866229714010886613979-40108866189364010886619483
    質量(g)2600.03100.06900.0-1179.000126.000
    トラスココード855-1302855-1301855-4431-855-4167855-4191
    材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(cr-v)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    セット内容(点)172627---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました