17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm

通常単価(税別)
1,2796,119
税込単価
1,4076,731
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。・ユニットドライブで接触面積を大きくす...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
13
77
4010886614013
101
855-6721
1個
14
77
4010886614020
109.000
855-6722
1個
17
77
4010886614037
133.000
855-6725
1個
19
82
4010886614044
175.000
855-6727
1個
21
82
4010886614068
211.000
855-6728
1個
24
82
4010886614075
257.000
855-6730
1個
27
82
4010886614105
290.000
855-6731
1個
10
77
4010886614112
117.000
855-6719
1個
12
77
4010886614129
127.000
855-6720
1個
18
82
4010886614235
147.000
855-6726
1個
15
77
4010886614242
119.000
855-6723
1個
16
77
4010886614259
128.000
855-6724
1個
22
82
4010886614501
219.000
855-6729
1個
30
82
4010886614563
351.000
855-6732
1個
34
82
4010886614754
432.000
855-6734
1個
32
82
4010886619131
387.000
855-6733
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
1日目
3,924
( 4,316 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
2,684
( 2,952 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目
5,268
( 5,795 )
4日目
2,403
( 2,643 )
4日目
1,420
( 1,562 )
4日目
1,292
( 1,421 )
1日目
1,504
( 1,654 )
1日目
1,452
( 1,597 )
1日目
1,439
( 1,583 )
1日目
1,513
( 1,664 )
1日目
5,716
( 6,288 )
4日目
1,995
( 2,195 )
1日目
6,119
( 6,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
・ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
・ロングタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格1,279-4,5484,82320,66166,43911,593
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目2日目
材質1クロムバナジウム鋼(cr-v)特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊クロムバナジウム鋼特殊工具鋼
差込角(mm)12.712.712.79.5-25.4
モデルD19L-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト