ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”

インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19” 6197520
通常単価(税別)
8,7636,928
税込単価
9,6397,621
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高い耐久性の特殊鋼を使用しています。・防錆処理しています。

  • ピン・Oリングは別売です。

型番:

6197520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6197520の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
11.22
全長(L寸法)(mm)
47
JANコード
4010886619759
質量(g)
84.000
トラスココード
855-4780
材質1
特殊工具鋼
呼びNo.
T55
差込角(mm)
12.7

型番リスト

表示件数
型番
6197520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7636,928
( 7,621 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
・防錆処理しています。

ご注意

  • ピン・Oリングは別売です。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”の型番6197520のページです。 型番6197520に関する仕様情報を記載しております。
インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトトルクス(R)ソケット“ITXK19”
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格8,7634,54866,4391,279 -4,8235,604
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
二面幅寸法(S寸法)11.2214--10-
全長(L寸法)(mm)4760--14060
JANコード401088661975940108866153934010886613979-40108866166804010886665657
質量(g)84.000149.0006900.0-153.000193.000
トラスココード855-4780855-4526855-4431-855-4547855-9003

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト