ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T形自在ハンドル

T形自在ハンドル 6199730
通常単価(税別)
13,645
税込単価
15,010
通常出荷日:1日目

【特長】・自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。

型番:

6199730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6199730の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
460
JANコード
4010886619971
質量(g)
747.000
トラスココード
855-4450
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
クロム仕上げ
差込角(mm)
12.7
全幅(mm)
246

型番リスト

表示件数
型番
6199730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,645
( 15,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。

商品情報

【商品仕様】
<型番:6199730>
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):460
・全幅(mm):246
・材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T形自在ハンドルの型番6199730のページです。 型番6199730に関する仕様情報を記載しております。
T形自在ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形自在ハンドル
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格13,6453,9684,7334,60620,6611,279 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
全長(L寸法)(mm)4601406060--
JANコード40108866199714010886616680401088661539340108866656574010886623954-
質量(g)747.000153.000149.000193.0002600.0-
トラスココード855-4450855-4547855-4526855-9003855-1302-
材質1クロムバナジウム鋼特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(cr-v)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト