ツール用品技術窓口

確定しました

  • 用途

    ~mm
  • ソケット形状

    ~mm
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 単品・セット区分

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

通常単価(税別)
3,399
税込単価
3,739
通常出荷日:4日目

【特長】クロムバナジウム鋼製、自動車のホイルナット向けレンチです。【用途】エンジンや旋盤、各種機械設備...

詳細を確認

型番:

6189340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6189340の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
27
全長(L寸法)(mm)
380
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4010886618936
質量(g)
1179.000
トラスココード
855-4167
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対辺形状
-

型番リスト

表示件数
型番
6189340

用途

ソケット形状

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

対辺形状

最小発注数量
手作業用
6角
27
380
単品 ソケット
4010886618936
1179.000
855-4167
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クロムバナジウム鋼製、自動車のホイルナット向けレンチです。
【用途】
エンジンや旋盤、各種機械設備のメンテナンスに適しています。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)の型番6189340のページです。 型番6189340に関する仕様情報を記載しております。
L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)
L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格3,3994,17664,63943,5011,279 -9,093
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト