ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCS

ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCS VJS4231
通常単価(税別)
26,31123,664
税込単価
28,94226,030
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です・...

詳細を確認

型番:

VJS4231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VJS4231の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VJS4231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,31123,664
( 26,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です
・ニッケルクロムメッキの表面処理です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業

商品情報

【商品仕様】
・セット内容(点):18
・ハンドル内容:ラチェットハンドル(VRL4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415:150mm)、クロスバー(VB0425)、クイックスピンナー(VQ0400)
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容(mm):8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676007482
・トラスココード:855-0869
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCSの型番VJS4231のページです。 型番VJS4231に関する仕様情報を記載しております。
ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×18PCS
ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
レボウェイブ ラチェットハンドル
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所
通常価格26,31131,6935,9391,137 -12,027 -61,316
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト