ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS

ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS VJS4151
  • ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,693
税込単価
34,862

【特長】・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナッ...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ハンドル
    ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
  • セット内容(点)
    20
  • JANコード
    4992676021891
  • トラスココード
    376-7256
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ソケット内容(mm)
    10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32
  • ハンドル内容
    ラチェットハンドル(LVR4252)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
  • 対辺形状
    6角
  • 特長
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。

型番:

VJS4151
解除
    数量:

    VJS4151の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    10 ~ 32
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
    単品・セット区分
    セット品
    ハンドル
    ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
    セット内容(点)
    20
    JANコード
    4992676021891
    トラスココード
    376-7256
    質量(g)
    4800.0
    材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    ソケット内容(mm)
    10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32
    ハンドル内容
    ラチェットハンドル(LVR4252)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
    対辺形状
    6角
    特長
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VJS4151
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,693
    ( 34,862 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。
    ・ニッケルクロムメッキの表面処理です。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業
    【材質】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    ・表面処理:ニッケルクロムメッキ
    【セット内容】
    ・ソケット:VJR4-10、12、13、14、15、17、19、21、23、26

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCSの型番VJS4151のページです。 型番VJS4151に関する仕様情報を記載しております。
    ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
    ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
    ソケットレンチセット(12角タイプ)
    12角ソケットセット RS3405A-9
    ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
    ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
    メーカー旭金属工業トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山KTC(京都機械工具)
    通常価格31,69312,027 -61,3168,5109,514 -39,136
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状6角12角6角12角6角6角/12角/ジョイント類
    二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 822 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 609/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.525/32
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.7199.56.3512.7sq
    単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました