ツール用品技術窓口

ライトモンキーグリップ付

通常単価(税別)
4,527
税込単価
4,980
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・薄型、狭い場所で使いやすいコンパクト設計・JIS強力級をクリアするタフなボディ・0mm...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    43
  • 全長 (mm)
    256
  • 質量 (g)
    277
  • JANコード
    4952520852101
  • トラスココード
    833-8453
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

型番:

FLA-43G-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLA-43G-Fの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
43
全長(mm)
256
質量(g)
277
JANコード
4952520852101
トラスココード
833-8453
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLA-43G-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,527
( 4,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・薄型、狭い場所で使いやすいコンパクト設計
・JIS強力級をクリアするタフなボディ
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます
・目盛付です
・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です
・滑りにくいディッピンググリップ付
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモンキーグリップ付の型番FLA-43G-Fのページです。 型番FLA-43G-Fに関する仕様情報を記載しております。
ライトモンキーグリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモンキーグリップ付
ライトモンキー
ライトモンキー FLAシリーズ
クイックモンキーレンチ
ライトショートモンキー
ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格4,5275,4064,616 -5,1213,277 -4,139 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)4343-32--
全長(mm)256256-203--
質量(g)277277-245--
JANコード49525208521014952520852224-4952520852248--
トラスココード833-8453818-4587-818-4588--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト