17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライトモンキー FLAシリーズ

通常単価(税別)
4,6164,798
税込単価
5,0785,278
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・薄型、狭い場所で使いやすいコンパクト設計JIS強力級をクリアするタフなボディ・0mmま...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
43
256
277
4952520852026
833-8450
1個
53
306
490
4952520852033
833-8451
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,616
( 5,078 )
1日目
4,798
( 5,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・薄型、狭い場所で使いやすいコンパクト設計JIS強力級をクリアするタフなボディ
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます
・目盛付です
・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモンキー FLAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモンキー FLAシリーズ
ライトモンキー
ライトモンキーグリップ付
クイックモンキーレンチ
ライトショートモンキー
ライトモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格4,616-5,4064,5275,1213,277 -3,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:パーカー処理表面処理:クロムメッキ表面処理:パーカー処理表面処理:クロムメッキ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト