17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ“60CP”

通常単価(税別)
3,483
税込単価
3,831
通常出荷日:4日目

【特長】・口開き寸法が分かる目盛付です。・丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。・表面処理はク...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    30
  • 全長 (mm)
    255
  • 質量 (g)
    420
  • JANコード
    4010886638118
  • トラスココード
    855-4247
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

型番:

6381100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6381100の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
30
全長(mm)
255
質量(g)
420
JANコード
4010886638118
トラスココード
855-4247
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6381100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,483
( 3,831 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口開き寸法が分かる目盛付です。
・丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
・表面処理はクロムメッキです。
・耐衝撃性があります。
・表面処理はリン酸マンガンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキーレンチ“60CP”の型番6381100のページです。 型番6381100に関する仕様情報を記載しております。
モンキーレンチ“60CP”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ“60CP”
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
薄口モンキーレンチ
モンキーレンチ 薄型
グリップ付モンキーレンチ
モンキーレンチ(薄口・広口)
メーカーGEDOREエスコトラスコ中山松阪商事トラスコ中山エスコ
通常価格3,4838,9802,827 -2,949 -2,263 -3,480 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
最大口開き(mm)3060----
全長(mm)255315----
質量(g)420860----
JANコード4010886638118-----
トラスココード855-4247-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト