17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット レッド【9個入り】

通常単価(税別)
8,983特別価格
税込単価
9,881特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です・2.5~10...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

カラー

RoHS?最小発注数量
4984798014196
829-1504
ブルー
10
1パック

9個入り

4984798014592
829-1506
オレンジ
10
1パック

9個入り

4984798014493
829-1507
パープル
10
1パック

9個入り

4984798014097
829-1508
レッド
10
1パック

9個入り

4984798014295
829-1509
イエロー
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9836,932
( 7,625 )
1日目
8,9837,406
( 8,147 )
1日目
8,9836,932
( 7,625 )
1日目
8,9836,932
( 7,625 )
1日目
8,9837,218
( 7,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です
・2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用
【材質】
・特殊合金鋼
・表面処理:強化ニッケルメッキ(EL/アーマーメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット レッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具として
5
満足度:5.0
六角穴付ボルトの締めつけように購入しました。 色の選択ができるので今回は赤を選びました。 品質も良く、締め付け感も良く問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット レッド
六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8
六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N
六角棒スパナ(7本セット) M-7M
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格8,9837,8738,5808,5641,06010,752
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.2710 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79-126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79---
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)16 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40-16 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト