ツール用品技術窓口

角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セット

通常単価(税別)
8,6837,658
税込単価
9,5518,424
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。・ボールポイントで本締めも可能です。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999446982
  • トラスココード
    837-1271
  • 質量(g)
    610
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3
  • セット内容(本)
    10

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TBRK-9HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBRK-9HSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999446982
トラスココード
837-1271
質量(g)
610
材質1
特殊合金鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3
セット内容(本)
10
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBRK-9HS
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6837,658
( 8,424 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
・ボールポイントで本締めも可能です。
・トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
【材質】
・特殊合金鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セットの型番TBRK-9HSのページです。 型番TBRK-9HSに関する仕様情報を記載しております。
角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セット
角曲げボールポイント六角棒レンチセット
カラーボールポイント六角棒レンチ
Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット
T形六角棒レンチセット 8本組
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,6836,8066,3596,3706,1487,351
通常出荷日2日目1日目1日目19日目19日目1日目
JANコード498999944698249899993527334989999307207455041428880945504142888164989999269765
トラスココード837-1271489-5550217-9004577-0847577-0848445-6572
質量(g)610410.000327.000947.000947.000448.000
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)軸:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)ステンレス(SUS420)
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコートハンドル:ABS樹脂ハンドル:ABS樹脂●ホルダ:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト