17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル

通常単価(税別)
9,863
税込単価
10,849
通常出荷日:1日目

【特長】・小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。...

詳細を確認

    型番:

    NBR290
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NBR290の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBR290
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,863
    ( 10,849 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
    ・狭い場所での作業に最適です。
    ・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。
    ・滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
    ・ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):凸6.35
    ・歯数(枚):90
    ・全長(mm):125
    ・材質/仕上:特殊工具鋼
    ・質量:110g
    ・トラスココード:855-8947
    ・JANコード:4989433169262

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドルの型番NBR290のページです。 型番NBR290に関する仕様情報を記載しております。
    ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドルのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    追加分手工具として
    4
    満足度:4.0
    社内の狭い場所での締付作業をおこなうため、追加分の手工具として購入、使用しています。手元が狭い場所ではこの回転角度が細か...もっと読む
    0人が参考にしています。
    狭い箇所の整備に
    5
    満足度:5.0
    小ぶりで空転トルクが軽いので、色々な整備に役に立ちます。 メッキハンドルは滑るのでそこは好みが分かれそうですが、重整備じ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    整備に使用
    5
    満足度:5.0
    本当にいいい道具です。ギアの細かさが作業性の効率に比例する。ガタツキも少なく使用していて気持ちいい道具です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル
    ネプロス 6.3sq.ロングラチェットハンドル
    ネプロス スパナ
    ネプロス コンビネーションレンチ
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3
    ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mm
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSGEDORENEPROS
    通常価格9,86311,5032,782 -3,675 -15,5034,752
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト