17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット

通常単価(税別)
26,229
税込単価
28,852
通常出荷日:4日目

【特長】・スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。・スパナでボル...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4013288164407
  • トラスココード
    836-9138
  • 質量(g)
    870.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • セット内容(mm)
    10、13、17、19
  • セット内容(点)
    4

型番:

073290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

073290の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分
セット品
JANコード
4013288164407
トラスココード
836-9138
質量(g)
870.000
材質1
クロムモリブデン鋼
セット内容(mm)
10、13、17、19
セット内容(点)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
073290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,229
( 28,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
・スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。
・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
・30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セットの型番073290のページです。 型番073290に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット
コンビネーションスパナセット 020228
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
13本組 両口スパナ(ミリサイズ)
コンビネーションラチェットレンチ JOKER
コンビネーションレンチ ミリ 9本セット
メーカーWERAWERAスエカゲツールエスコWERAアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格26,22910,6253,08010,0135,834 -5,762
通常出荷日4日目19日目1日目1日目1日目〜1日目
種類コンビネーション---コンビネーション-
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
単品・セット区分セット品-----
JANコード40132881644074013288225665----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト