ツール用品技術窓口

TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mm

通常単価(税別)
2,208
税込単価
2,429
通常出荷日:2日目

【特長】・スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。

  • 全長 (mm)
    210
  • 二面幅寸法 (mm)
    13
  • JANコード
    4989999495836
  • トラスココード
    836-9062
  • 質量(g)
    131.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。
  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。

型番:

TFS-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFS-13の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
二面幅寸法(mm)
13
JANコード
4989999495836
トラスココード
836-9062
質量(g)
131.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFS-13
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,208
( 2,429 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。

ご注意

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。
  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mmの型番TFS-13のページです。 型番TFS-13に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mm
引掛けスパナ 40~42mm
両口ラチェットレンチ 全長225~445mm
クイックラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
自在引掛けスパナ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2081,1704,308 -1,645 -1,313 -3,996 -
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目〜
全長(mm)210170----
二面幅寸法(mm)13-----
JANコード49899994958364989999021288----
トラスココード836-9062160-6657----
質量(g)131.00074.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト