17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO ショートラチェットハンドル 9.5mm

通常単価(税別)
2,746
税込単価
3,021
通常出荷日:4日目

【特長】・プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。・72歯のギアを採用し、狭い場所での作...

詳細を確認

    型番:

    TRHS3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TRHS3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TRHS3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,746
    ( 3,021 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。
    ・72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    ・ショート(スタビー)タイプです。
    【商品仕様】
    ・歯数(枚):72
    ・全長(mm):100
    ・差込角(mm):凸9.5
    ・JANコード:4989999489033
    ・トラスココード:854-9877
    ・質量:154g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ショートラチェットハンドル 9.5mmの型番TRHS3のページです。 型番TRHS3に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ショートラチェットハンドル 9.5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ショートラチェットハンドル 9.5mm
    TRUSCO 首振りショートラチェットハンドル 9.5mm
    TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mm
    TRUSCO 首振り伸縮ラチェットハンドル 9.5mm
    9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
    TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
    通常価格2,7463,5096,0038,55711,8552,208
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト