17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チタン合金製両口スパナ

通常単価(税別)
10,03910,290特別価格
税込単価
11,04311,319特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。・ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 材質1
    チタン合金(TC11)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
120
6×7
4989999455540
13
856-2144
1個
135
7×9
4989999455557
20
856-2145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,290
( 11,319 )
1日目
10,039
( 11,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。
・ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
・非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
【用途】
・電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。
・食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
・防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金製両口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン合金製両口スパナ
チタン合金製両口めがねレンチ
[チタン合金製]両口スパナEA615AP
[チタン合金製]両口メガネレンチEA616AD
13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
両口スパナ
メーカーTAURUSTAURUSエスコエスコエスコGEDORE
通常価格10,039-13,552 -14,187 -17,122 -10,1836,224
通常出荷日1日目1日目3日目3日目2日目1日目
材質1チタン合金(TC11)チタン合金(TC11)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト