17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハーフムーン両口めがねレンチ“304”

通常単価(税別)
3,9655,857
税込単価
4,3626,443
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ハンドル部は狭い箇所にも届きやすい半月型です。・メガネ部は独自の“UNIT DRIVE”仕様...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

対辺寸法(mm)

最小発注数量
150
4010886647004
77
855-4249
11×13
1個
185
4010886647035
144
855-4252
14×17
1個
230
4010886647059
261
855-4254
19×22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,965
( 4,362 )
1日目
5,441
( 5,985 )
1日目
5,857
( 6,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部は狭い箇所にも届きやすい半月型です。
・メガネ部は独自の“UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
・表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーフムーン両口めがねレンチ“304”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフムーン両口めがねレンチ“304”
コンビネーションスパナ“7”
アジャスタブルピンスパナ“44”
コンビネーションスパナ“7XL”
コンビネーションスパナ“1B”
片口スパナ GEDORE
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格3,965-3,698 -5,062 -7,647 -2,3291,872 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸マンガン処理表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸マンガン(6~36mmまで)、スチール・グレー仕上げ(41mm以上)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト