17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口スパナ GEDORE

通常単価(税別)
1,87225,626
税込単価
2,05928,189
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・鍛造で作られているので強靭です。・ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやす...

詳細を確認
  • 材質2
    表面処理:リン酸マンガン(6~36mmまで)、スチール・グレー仕上げ(41mm以上)
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
217
24
4010886657553
154
855-4314
クロムバナジウム鋼
1個
239
27
4010886657584
199
855-4316
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
305
36
4010886657676
392
855-4319
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
344
41
4010886657690
568
855-4320
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
380
46
4010886657706
704
855-4321
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
413
50
4010886657713
956
855-4322
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
459
55
4010886657720
1125
855-4323
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
494
60
4010886657737
1439
855-4324
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
572
70
4010886657751
2111
855-4326
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
610
75
4010886657775
2782
855-4327
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
690
85
4010886657799
3895
855-4329
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,872
( 2,059 )
1日目
2,282
( 2,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,844
( 4,228 )
1日目
4,604
( 5,064 )
1日目
4,830
( 5,313 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,441
( 8,185 )
1日目
10,000
( 11,000 )
1日目
12,615
( 13,877 )
1日目
16,581
( 18,239 )
1日目
25,626
( 28,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造で作られているので強靭です。
・ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・表面処理:リン酸マンガン(6~36mmまで)、スチール・グレー仕上げ(41mm以上)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口スパナ GEDOREのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口スパナ GEDORE
コンビネーションスパナ“7”
コンビネーションスパナ“1B”
コンビネーションスパナ“7XL”
ハーフムーン両口めがねレンチ“304”
アジャスタブルピンスパナ“44”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格1,872-3,698 -2,3297,647 -3,965 -5,062 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目5日目1日目1日目〜1日目
材質2表面処理:リン酸マンガン(6~36mmまで)、スチール・グレー仕上げ(41mm以上)表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸マンガン処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト