17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

引掛けピンスパナ"40Z"

通常単価(税別)
3,0498,180
税込単価
3,3548,998
通常出荷日:1日目~2日目

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。

    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    ピン径(mm)

    適用寸法(mm)

    適合寸法(mm)

    最小発注数量
    135
    4010886633656
    39
    855-4224
    クロムバナジウム鋼
    表面処理:リン酸マンガン処理
    3
    25~28
    25~28
    1個
    170
    4010886633670
    80
    855-4226
    クロムバナジウム鋼
    表面処理:リン酸マンガン処理
    4
    34~36
    34~36
    1個
    170
    4010886633687
    79
    855-4227
    クロムバナジウム鋼
    表面処理:リン酸マンガン処理
    4
    40~42
    40~42
    1個
    240
    4010886633717
    198
    855-4230
    クロムバナジウム鋼
    表面処理:リン酸マンガン処理
    5
    58~62
    58~62
    1個
    280
    4010886633731
    281
    855-4232
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    リン酸マンガン処理
    6
    80~90
    80~90
    1個
    280
    4010886633748
    276
    855-4233
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    リン酸マンガン処理
    8
    95~100
    95~100
    1個
    335
    4010886633755
    494
    855-4234
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    リン酸マンガン処理
    8
    110~115
    110~115
    1個
    335
    4010886633762
    492
    855-4235
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    リン酸マンガン処理
    8
    120~130
    120~130
    1個
    385
    4010886633793
    841
    855-4237
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    リン酸マンガン処理
    8
    155~165
    155~165
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,049
    ( 3,354 )
    2日目
    3,383
    ( 3,721 )
    1日目
    3,442
    ( 3,786 )
    2日目
    4,271
    ( 4,698 )
    1日目
    5,117
    ( 5,629 )
    1日目
    5,339
    ( 5,873 )
    1日目
    7,666
    ( 8,433 )
    1日目
    5,776
    ( 6,354 )
    1日目
    8,180
    ( 8,998 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    引掛けピンスパナ"40Z"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    引掛けピンスパナ"40Z"
    引掛けスパナ 40~42mm
    自在引掛けピンスパナ
    自在引掛けスパナ
    引掛けスパナ GEDORE
    引掛スパナ
    メーカーGEDOREトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山GEDORE三木ネツレン
    通常価格3,049-1,1703,880 -3,633 -3,339 -2,237 -
    通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト