17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

引掛けスパナ GEDORE

通常単価(税別)
3,2105,193特別価格
税込単価
3,5315,712特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    適用寸法(mm)

    適合寸法(mm)

    最小発注数量
    240
    4010886633489
    208
    855-4213
    クロムバナジウム鋼
    表面処理:リン酸マンガン処理
    68~75
    68~75
    1個
    280
    4010886633496
    282
    855-4214
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    リン酸マンガン処理
    80~90
    80~90
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,210
    ( 3,531 )
    1日目
    5,1934,106
    ( 4,517 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    引掛けスパナ GEDOREのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    引掛けスパナ GEDORE
    自在引掛けスパナ
    自在引掛けピンスパナ
    引掛スパナ
    引掛けスパナ 40~42mm
    引掛けピンスパナ"40Z"
    メーカーGEDOREトラスコ中山トラスコ中山三木ネツレントラスコ中山GEDORE
    通常価格3,210-3,996 -4,259 -2,237 -1,1702,931 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト