17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm 6170750

GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm

通常単価(税別)
5,777
税込単価
6,355
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッド部で差込口の向きを変えることができ、右手でも左手でも使用できます。・グリップは滑りにく...

詳細を確認

    型番:

    6170750
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番歯数(枚)全長(mm)差込角(mm)JANコードトラスココード質量材質
    617075020129凸6.354010886617076855-660576gクロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム

    6170750の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6170750
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,777
    ( 6,355 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッド部で差込口の向きを変えることができ、右手でも左手でも使用できます。
    ・グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
    【商品仕様】
    ・歯数(枚):20
    ・全長(mm):129
    ・差込角(mm):凸6.35
    ・クロムメッキ処理
    ・JANコード:4010886617076
    ・トラスココード:855-6605
    ・質量:76g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:複合ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mmの型番6170750のページです。 型番6170750に関する仕様情報を記載しております。
    GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm
    35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)
    60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)
    片口スパナ GEDORE
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10
    ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル
    メーカーGEDOREエスコエスコGEDOREGEDORENEPROS
    通常価格5,77714,67315,2841,872 -5,8069,863
    通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト