17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3 6237170

GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,503
税込単価
17,053

【特長】・首振りタイプで角度を付けて作業できます。・ヘッド部のダイヤルで正逆切...

詳細情報を確認する

型番:

6237170
解除
    数量:

    製品仕様

    型番歯数(枚)全長(mm)差込角(mm)送り角度(度)JANコードトラスココード質量材質
    623717072282凸9.554010886623718855-1309530gクロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム

    6237170の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6237170
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,503
    ( 17,053 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・首振りタイプで角度を付けて作業できます。
    ・ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。
    ・ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。
    ・グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
    ・200Nmまでトルクをかけることができます。
    ・非常に頑丈なつくりです。
    【商品仕様】
    ・歯数(枚):72
    ・全長(mm):282
    ・差込角(mm):凸9.5
    ・送り角度(°):5
    ・ヘッド固定可能角度(°):
    ・首振りタイプ
    ・JANコード:4010886623718
    ・トラスココード:855-1309
    ・質量:530g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:複合ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3の型番6237170のページです。 型番6237170に関する仕様情報を記載しております。
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10
    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL
    ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル
    3/8"sq x 3/4" [CROW RING]スパナ
    片口スパナ GEDORE
    メーカーGEDOREGEDOREGEDORENEPROSエスコGEDORE
    通常価格15,5035,80625,8639,8638,8421,796 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました