17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10 1900005

GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10

通常単価(税別)
5,806
税込単価
6,387
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミニウム素材で非常に軽く、使用時の負担を軽減します。・ワンプッシュでソケットのロックを外...

詳細を確認

    型番:

    1900005
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1900005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1900005
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,806
    ( 6,387 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミニウム素材で非常に軽く、使用時の負担を軽減します。
    ・ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
    ・グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
    ・レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
    ・正逆反転レバーを中間にすることでロックできます。
    【商品仕様】
    ・歯数(枚):32
    ・全長(mm):200
    ・差込角(mm):凸9.5
    ・送り角度(°):11.25
    ・ヘッド固定可能角度(°):
    ・アルミニウムタイプ
    ・JANコード:4010886879177
    ・トラスココード:855-1307
    ・質量:160g
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム
    ・グリップ:複合ゴム

    商品担当おすすめ

    • 片口スパナ 強力タイプ 画像

      旭金属工業

      片口スパナ 強力タイプ

      あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用可能。粘りがあり、かつ強靱な片口スパナ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10の型番1900005のページです。 型番1900005に関する仕様情報を記載しております。
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3
    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL
    片口スパナ GEDORE
    ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル
    GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm
    メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDORENEPROSGEDORE
    通常価格5,80615,50325,8631,796 -9,8635,555
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト