17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナ“7XL”

コンビネーションスパナ“7XL”

通常単価(税別)
8,67117,380特別価格
税込単価
9,53819,118特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。・スリムタイプで他のシリーズより軽量です。・めがね...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番全長(#)二面幅寸法(mm)材質表面処理
610127040024クロムバナジウム鋼クロムメッキ
610178048030クロムバナジウム鋼クロムメッキ
610208060041クロムバナジウム鋼クロムメッキ

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
400
24
4010886610121
521
855-4121
1個
480
30
4010886610176
839
855-4125
1個
600
41
4010886610206
2000
855-4127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3127,353
( 8,088 )
1日目
8,671
( 9,538 )
1日目
17,380
( 19,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
・スリムタイプで他のシリーズより軽量です。
・めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは“UNIT DRIVE”構造を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 片口スパナ 強力タイプ 画像

    旭金属工業

    片口スパナ 強力タイプ

    あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用可能。粘りがあり、かつ強靱な片口スパナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ“7XL”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ“7XL”
コンビネーションスパナ“7”
コンビネーションスパナ“1B”
アジャスタブルピンスパナ“44”
ハーフムーン両口めがねレンチ“304”
片口スパナ GEDORE
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格8,671-3,710 -2,2384,861 -3,981 -1,796 -
通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸マンガン処理表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸マンガン(6~36mmまで)、スチール・グレー仕上げ(41mm以上)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト