17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナ“1B”

通常単価(税別)
2,238
税込単価
2,462
通常出荷日:5日目

【特長】・梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。・スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • 二面幅寸法 (mm)
    15
  • JANコード
    4010886600146
  • 質量(g)
    139
  • トラスココード
    855-3982
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

型番:

6001480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6001480の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
二面幅寸法(mm)
15
JANコード
4010886600146
質量(g)
139
トラスココード
855-3982
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
6001480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,238
( 2,462 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
・スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。
・めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ“1B”の型番6001480のページです。 型番6001480に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナ“1B”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ“1B”
コンビネーションスパナ“7”
コンビネーションスパナ“7XL”
アジャスタブルピンスパナ“44”
ハーフムーン両口めがねレンチ“304”
片口スパナ GEDORE
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格2,2383,710 -8,671 -4,861 -3,981 -1,796 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)210-----
二面幅寸法(mm)15-----
JANコード4010886600146-----
質量(g)139-----
トラスココード855-3982-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト