17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アジャスタブルピンスパナ“44”

通常単価(税別)
4,8619,948特別価格
税込単価
5,34710,943特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。

  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:リン酸マンガン処理
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ピン径(mm)

適用寸法(mm)

適合寸法(mm)

最小発注数量
178
4010886635445
148
855-4240
3
10~100
10~100
1個
178
4010886635452
151
855-4241
4
10~100
10~100
1個
230
4010886635469
259
855-4242
5
12~100
12~100
1個
230
4010886635476
260
855-4243
6
12~130
12~130
1個
230
4010886635490
265
855-4244
8
12~130
12~130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,861
( 5,347 )
1日目
6,5985,433
( 5,976 )
1日目
5,469
( 6,016 )
1日目
9,9487,863
( 8,649 )
1日目
9,3227,372
( 8,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルピンスパナ“44”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルピンスパナ“44”
コンビネーションスパナ“7”
コンビネーションスパナ“1B”
ハーフムーン両口めがねレンチ“304”
コンビネーションスパナ“7XL”
片口スパナ GEDORE
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格4,861-3,710 -2,2383,981 -8,671 -1,796 -
通常出荷日1日目4日目5日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
材質2表面処理:リン酸マンガン処理表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸マンガン(6~36mmまで)、スチール・グレー仕上げ(41mm以上)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト