ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ペースト研磨剤 アルミ用

通常単価(税別)
1,033
税込単価
1,136
通常出荷日:1日目

【特長】・手磨き用のペースト研磨剤です・電動工具の入らない細かい作業に最適です・専用の磨き・拭き取りネ...

詳細を確認

型番:

TPPT-100-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPPT-100-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーストタイプ
容量
100g
JANコード
4989999433777
トラスココード
828-6868
質量(g)
120
材質
酸化アルミニウム
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TPPT-100-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手磨き用のペースト研磨剤です
・電動工具の入らない細かい作業に最適です
・専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します
【用途】
・アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします
・アルミ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペースト研磨剤 アルミ用の型番TPPT-100-Aのページです。 型番TPPT-100-Aに関する仕様情報を記載しております。
ペースト研磨剤 アルミ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペースト研磨剤 アルミ用
ペースト研磨剤 ステンレス用
ペースト研磨剤 プラスチック用
ペースト研磨剤 銅・真鍮用
チタン用研磨剤 細目
チタン用研磨剤 中目
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0331,1061,1061,0333,0942,514
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ固形タイプ固形タイプ
容量100g100g100g100g--
JANコード498999943377749899994337844989999433807498999943379149899994337604989999433753
トラスココード828-6868828-6869828-6871828-6870828-6867828-6866
質量(g)120120120120350280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト