ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チタン用研磨剤 細目

チタン用研磨剤 細目 TT135A-3
  • チタン用研磨剤 細目
通常単価(税別)
3,094
税込単価
3,403
通常出荷日:1日目

【特長】・仕上げ用でチタン製品に対し、ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面が得られます。【用途】・...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
  • 提供不可:ミルシート

型番:

TT135A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT135A-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
固形タイプ
JANコード
4989999433760
トラスココード
828-6867
質量(g)
350
奥行(mm)
45
高さ(mm)
30
砥粒
酸化アルミニウム
幅(mm)
135
ホワイト
材質
シリコンカーバイト●酸化アルミニウム
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TT135A-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ用でチタン製品に対し、ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面が得られます。
【用途】
・自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。
【材質】
・シリコンカーバイト●酸化アルミニウム

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
  • 提供不可:ミルシート

商品情報

チタン用研磨材 細目 135×45×30mmの詳細

チタン用研磨材 細目 135×45×30mm 商品イメージ

チタン用研磨材 細目 135×45×30mm 商品イメージ

チタン用研磨材 細目 135×45×30mmの仕様

  • 積みサイザルバフに塗布して使用。
  • 積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用。
  • 茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用。
  • 間口:135mm
  • 色:ホワイト
  • 奥行:45mm
  • 高さ:30mm
  • 材質:シリコンカーバイト/酸化アルミニウム
  • 質量/質量単位:350g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタン用研磨剤 細目の型番TT135A-3のページです。 型番TT135A-3に関する仕様情報を記載しております。
チタン用研磨剤 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン用研磨剤 細目
チタン用研磨剤 中目
ペースト研磨剤 アルミ用
ペースト研磨剤 ステンレス用
ペースト研磨剤 プラスチック用
ペースト研磨剤 銅・真鍮用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0942,5141,0331,1061,1061,033
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ固形タイプ固形タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
JANコード498999943376049899994337534989999433777498999943378449899994338074989999433791
トラスココード828-6867828-6866828-6868828-6869828-6871828-6870
質量(g)350280120120120120
奥行(mm)4545----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト