ツール用品技術窓口

確定しました

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ7×120L

通常単価(税別)
5,870
税込単価
6,457
通常出荷日:1日目

【特長】・Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。・nano...

詳細を確認
  • 使用上限回転数:14000min-1加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

型番:

CB31V-M-07050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB31V-M-07050の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB31V-M-07050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,870
( 6,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
・nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
【用途】
・交差穴のバリ取り
【商品仕様】
・外径(mm):7
・色:バイオレット
・粒度(#):400
・全長(mm):120
・ブラシ長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・最高使用回転数:14000rpm
・JANコード:4573281542720
・トラスココード:836-1649
・質量:24g
【材質/仕上】
・アルミナ長繊維

ご注意

  • 使用上限回転数:14000min-1加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ7×120Lの型番CB31V-M-07050のページです。 型番CB31V-M-07050に関する仕様情報を記載しております。
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ7×120Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ7×120L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ5×120L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #200 P φ7×120L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ2×60L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ2.5×60L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L
メーカー双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成
通常価格5,8704,1316,2332,9902,9903,029
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト