ツール用品技術窓口

確定しました

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

通常単価(税別)
3,029
税込単価
3,332
通常出荷日:1日目

【特長】・Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。・nano...

詳細を確認

型番:

CB31R-S-015020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB31R-S-015020の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB31R-S-015020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,029
( 3,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
・nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
【用途】
・交差穴のバリ取り。
【商品仕様】
・外径(mm):1.5
・色:レッド
・粒度(#):1200
・全長(mm):60
・ブラシ長(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14000
・シャンク径(mm):3
・JANコード:4573281542805
・トラスココード:836-1693
・質量:2.8g
【材質/仕上】
・アルミナ長繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60Lの型番CB31R-S-015020のページです。 型番CB31R-S-015020に関する仕様情報を記載しております。
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ2.5×60L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ5×120L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ2×60L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ7×120L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #200 P φ7×120L
メーカー双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成
通常価格3,0292,9904,1312,9905,8706,233
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト