(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #1000 W φ100×75L

SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #1000 W φ100×75L
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
65,224
通常出荷日:
2日目

【特長】
・Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
・nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
【用途】
・バリ取り、ツールマークの除去
【商品仕様】
・外径(mm):100
・ブラシ長(mm):75
・最高使用回転数(rpm):1400
・色:ホワイト
・JANコード:4573281542409
・トラスココード:836-1628
・質量:324g
【材質/仕上】
・アルミナ長繊維

(i)ご注意

  • 使用上限回転数を守ってご使用下さい。(カタログ掲載)使用時に、ブラシが破損する場合がございます。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CB31W-10075

型番
CB31W-10075
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

65,224円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #1000 W φ100×75Lの型番CB31W-10075のページです。
型番CB31W-10075に関する仕様情報を記載しております。

CB31W-10075で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #1000 W φ100×75Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)