17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ブライト900 ヴァリト平

ブライト900 ヴァリト平
  • ブライト900 ヴァリト平
通常単価(税別)
2,8005,000
税込単価
3,0805,500
通常出荷日:1日目

【特長】・表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました・ナバエ(ヤスリ目...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

材質1

仕上がりタイプ

重量

(g)

最小発注数量
粗目
110
11
3.5
4518007860214
828-5838
215
合金工具鋼(SKS-8)
-
70
1個
中目
110
11
3.5
4518007860221
828-5839
215
-
-
70
1個
粗目
200
21
5
4518007860511
828-5841
315
合金工具鋼(SKS-8)
荒目
210
1個
中目
200
21
5
4518007860528
828-5842
315
-
中目
210
1個
細目
200
21
5
4518007860535
828-5843
315
-
細目
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
4,265
( 4,692 )
1日目
4,265
( 4,692 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました
・ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます
・ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます
【用途】
・バリ取り
・鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
【材質】
・SKS-8

商品情報

ヴァリト 215mm/110mm 5本組ヤスリサイズ ブライト900 荒目の仕様

ヴァリト 215mm/110mm 5本組ヤスリサイズの外観

ヴァリト 215mm/110mm 5本組ヤスリサイズの外観

  • ※ 5本組ヤスリのサイズで、最も一般的で、扱いやすく手になじむサイズです。
●ブライト900 ~目詰まりしにくい+切れ味強~
荒目BRHI-VR01

目の粗さ表

荒目中目細目
13山/cm17山/cm27山/cm

規格表

項目ポイント
W×T mm
215L110l11×3.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブライト900 ヴァリト平のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト900 ヴァリト平
ヴァリト 平200mm柄付
“スタンダードヴァリト”
ブライト900 半丸 200mm 細目
ヤスリ 平
鉄工ヤスリ 平
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンニコルソンツボサン
通常価格2,800-2,465 -1,233 -4,6123,174 -3,571 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
断面形状半丸
材質SKS-8SKS-8SKS-8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト