ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼管用バリ取りブラシ

通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:1日目

【特長】・テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。・水道管の切断部のバリ取りに最適です。・木柄付...

詳細を確認

型番:

EKB-2030A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKB-2030Aの仕様・寸法情報

毛材
その他
毛丈(mm)
トラスココード
856-3456
JANコード
4989999458985
質量(g)
30.000
軸径(mm)
6
線径(mm)
0.3
全長(mm)
110
幅(mm)
65
毛材
ワイヤ鋼線
材質1
硬鋼線(線径0.3)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKB-2030A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。
・水道管の切断部のバリ取りに最適です。
・木柄付で作業性にも優れています。
【用途】
・金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用バリ取りブラシの型番EKB-2030Aのページです。 型番EKB-2030Aに関する仕様情報を記載しております。
鋼管用バリ取りブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用バリ取りブラシ
馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ
機械植え竹ブラシ 豚毛
機械植え竹ブラシ 馬毛
まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,2703,369495 -533 -11,9706,560
通常出荷日1日目1日目19日目19日目2日目4日目
毛材その他その他--ステンレスワイヤー
毛丈(mm)70--1818
トラスココード856-3456116-2044--450-5161450-5157
JANコード49899994589854989999936612----
質量(g)30.000173.000--850.000800.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト