17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

シリンダーブラシ スチール

通常単価(税別)
1,4454,621特別価格
税込単価
1,5905,083特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・手作業用ワイヤブラシです。・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

線径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4017359500958
855-6737
0.1
12.000
2個
4017359500996
855-6738
0.1
13.000
1個
4017359501023
855-6739
0.15
20.000
2個
4017359501030
855-6740
0.15
20.000
2個
4017359501047
855-6741
0.15
20.000
2個
4017359501054
855-6742
0.15
22.000
2個
4017359501061
855-6743
0.2
40.000
2個
4017359501078
855-6736
0.1
5.000
1個
4017359499351
855-6735
0.08
4.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503
( 2,753 )
4日目
3,408
( 3,749 )
1日目
2,071
( 2,278 )
1日目
1,913
( 2,104 )
1日目
2,115
( 2,327 )
1日目
1,673
( 1,840 )
1日目
1,445
( 1,590 )
2日目
2,964
( 3,260 )
1日目
4,6213,673
( 4,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手作業用ワイヤブラシです。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
【用途】
・チューブや配管等のバリ取り作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダーブラシ スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダーブラシ スチール
剣先3行 木柄ハンドブラシ
ハンドブラシ“ROKI”
チャンネルブラシ
ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”
メーカーLESSMANNLESSMANNLESSMANNコーワアストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山
通常価格1,445-398 -1,251598 -558 -3,140 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
毛材スチール-ステンレス---
タイプその他木柄ブラシチャンネルブラシ--チャンネルブラシ
全長(mm)300290225---
材質1ワイヤ:スチールハンドル部:ブナ材----
タイプ詳細シリンダーブラシ スチール波線-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト