ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO ホイルブラシ Φ200X16mm穴 ステンレス線 線径0.3

TRUSCO ホイルブラシ Φ200X16mm穴 ステンレス線 線径0.3 TB-6373
通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:2日目

【特長】・ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。・円盤状のブラシの中心に穴が...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 最高回転数が1800rpm以内にて使用すること。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高回転数が3600rpm以内にて使用すること。最高回転数が3800rpm以内にて使用すること。

型番:

TB-6373
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-6373の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB-6373
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
・円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
・円盤状のブラシの中心に25mmの穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
・円盤状のブラシの中心に16mmの穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
・円盤状のブラシの中心に19mmの穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
【用途】
・金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
【商品仕様】
・外径(mm):200
・穴径(mm):15.88
・線径(mm):0.3
・厚さ(mm):19
・最高使用回転数(rpm):3600
・毛丈(mm):49.5
・金具径(mm):101
・金具径(mm):101
・両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応
・ステンレス線0.4mm
・JANコード:4989999436396
・トラスココード:855-4895
・質量:720g
【材質/仕上】
・金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
・毛材:ステンレス線

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 最高回転数が1800rpm以内にて使用すること。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高回転数が3600rpm以内にて使用すること。最高回転数が3800rpm以内にて使用すること。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ホイルブラシ Φ200X16mm穴 ステンレス線 線径0.3の型番TB-6373のページです。 型番TB-6373に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ホイルブラシ Φ200X16mm穴 ステンレス線 線径0.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ホイルブラシ Φ200X16mm穴 ステンレス線 線径0.3
TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 ステンレス線 線径0.3
TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25
TRUSCO ホイルブラシ Φ300X25mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.35
ホイルブラシ 鋼線 線径0.3
ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山柳瀬
通常価格9,4006,9305,34013,1474,730 -991 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト