17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホイルブラシ 鋼線 線径0.3

ホイルブラシ 鋼線 線径0.3
通常単価(税別)
4,7306,840特別価格
税込単価
5,2037,524特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています・円盤状のブラシの中心に穴が開...

詳細を確認
  • 最高回転数が3600rpm以内にて使用すること。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高回転数が3800rpm以内にて使用すること。最高回転数が1800rpm以内にて使用すること。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

RoHS?最小発注数量
・外径(mm):150・穴径(mm):12.7・厚さ(mm):16・最高使用回転数(rpm):3800・毛丈(mm):30・金具径(mm):90
・JANコード:4989999436303・トラスココード:855-4898・質量:520g・線径(mm):0.3・両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応【材質/仕上】・金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)・毛材:鋼線
10
1個
・外径(mm):200・穴径(mm):15.88・厚さ(mm):19・最高使用回転数(rpm):3600・毛丈(mm):49.5・金具径(mm):101・鋼線0.3mm
・JANコード:4989999436310・トラスココード:855-4899・質量:720g・線径(mm):0.3・両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応【材質/仕上】・金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)・毛材:鋼線
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7303,784
( 4,162 )
1日目
6,8405,470
( 6,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています
・円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です
【用途】
・金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など

ご注意

  • 最高回転数が3600rpm以内にて使用すること。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高回転数が3800rpm以内にて使用すること。最高回転数が1800rpm以内にて使用すること。

商品情報

仕様

TB-6362【商品仕様】
・外径(mm):150
・穴径(mm):12.7
・厚さ(mm):16
・最高使用回転数(rpm):3800
・毛丈(mm):30
・金具径(mm):90
・JANコード:4989999436303
・トラスココード:855-4898
・質量:520g
TB-6372【商品仕様】
・外径(mm):200
・穴径(mm):15.88
・厚さ(mm):19
・最高使用回転数(rpm):3600
・毛丈(mm):49.5
・金具径(mm):101
・鋼線0.3mm
・JANコード:4989999436310
・トラスココード:855-4899
・質量:720g
    

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイルブラシ 鋼線 線径0.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイルブラシ 鋼線 線径0.3
ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm
TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 ステンレス線 線径0.3
0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ
TRUSCO ホイルブラシ Φ200X16mm穴 ステンレス線 線径0.3
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ
メーカートラスコ中山柳瀬トラスコ中山SUN POWERトラスコ中山SUN POWER
通常価格4,730-991 -6,930684 -9,4001,216 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト