17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MRA工業用ブラシ“マイクロチューブブラシ”酸化アルミナ
  • MRA工業用ブラシ“マイクロチューブブラシ”酸化アルミナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MRA工業用ブラシ“マイクロチューブブラシ”酸化アルミナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MRA-02320AO

2024年01月に販売終了となりました。

【特長】
・小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。
・マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
【用途】
・クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
2
線径(mm)
0.3
軸径(mm)
3
毛材
研磨材入りナイロン線
JANコード
4526587383719
質量(g)
2.500
トラスココード
835-8220
材質1
軸:真鍮
最高使用回転数(rpm)
1800
全長(mm)
65

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト