17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軸付ホイールブラシ 真鍮線

通常単価(税別)
1,8602,570
税込単価
2,0462,827
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。・電動インパクトドライバーで...

詳細を確認
  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

金具径(mm)

毛丈(mm)

RoHS?最小発注数量
32
855-4884
4989999435993
35.000
20
6
6
1個
38
855-4885
4989999436259
40.000
20
9
6
3個
50
855-4886
4989999436266
55.000
26
12
6
3個
65
855-4887
4989999436273
75.000
32
17
6
1個
75
855-4888
4989999436280
95.000
37
19
6
1個
100
855-4889
4989999436297
115.000
38
31
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,140
( 2,354 )
1日目
2,510
( 2,761 )
1日目
2,570
( 2,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
・電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
【用途】
・真鍮、銅製品および合金製品の研磨。

ご注意

  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイールブラシ 真鍮線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ホイールブラシ 真鍮線
軸付ホイールブラシ 真鍮
軸付カップブラシ 真鍮線
軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)
軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,860-1,750 -2,110 -1,270 -1,890 -1,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
線径(mm)0.150.150.150.250.250.3
軸径(mm)6.3566.3566.356
毛材真鍮線真鍮線ステンレス線スチール(鋼)線ステンレス線スチール(鋼)線
材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
金具幅(mm)1212-12-12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト