17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,2005,600特別価格
税込単価
4,6206,160特別価格

【特長】・耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバ...

詳細情報を確認する
  • 材質2
    軸:真鍮パイプ
  • 最高使用回転数(rpm)
    1200
  • ブラシ部長さ(mm)
    30
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

全長(mm)

適用内径(mm)

適合内径(mm)

RoHS?最小発注数量
3
837-0770
4989999497625
7.000
先端:三角ピアノ線
150
3
3
10
1個
3
837-0771
4989999497632
7.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
4
4
10
1個
5
837-0772
4989999497649
12.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
5
5
10
1個
5
837-0773
4989999497656
12.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
6
6
10
1個
5
837-0774
4989999497663
19.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
7
7
10
1個
6
837-0775
4989999497670
19.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
8
8
10
1個
6
837-0776
4989999497687
19.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
9
9
10
1個
6
837-0777
4989999497694
29.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
10
10
10
1個
6
837-0778
4989999497700
29.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
11
11
10
1個
6
837-0779
4989999497717
29.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
12
12
10
1個
6
837-0780
4989999497724
29.000
先端:三角ピアノ線φ7
150
13
13
10
1個
3
837-0781
4989999497731
17.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
3
3
10
1個
3
837-0782
4989999497748
17.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
4
4
10
1個
5
837-0783
4989999497755
22.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
5
5
10
1個
5
837-0784
4989999497762
22.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
6
6
10
1個
6
837-0786
4989999497786
35.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
8
8
10
1個
6
837-0787
4989999497793
35.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
9
9
10
1個
6
837-0788
4989999497809
51.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
10
10
10
1個
6
837-0789
4989999497816
51.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
11
11
10
1個
6
837-0790
4989999497823
51.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
12
12
10
1個
6
837-0791
4989999497830
51.000
先端:三角ピアノ線φ7
250
13
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2003,360
( 3,696 )
1日目
4,2003,360
( 3,696 )
1日目
4,2003,360
( 3,696 )
1日目
4,2003,360
( 3,696 )
1日目
4,2003,360
( 3,696 )
1日目
4,5003,600
( 3,960 )
1日目
4,5003,600
( 3,960 )
1日目
4,5003,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5004,400
( 4,840 )
1日目
5,5004,400
( 4,840 )
1日目
5,5004,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3003,440
( 3,784 )
1日目
4,3003,440
( 3,784 )
1日目
4,3003,440
( 3,784 )
1日目
4,3003,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6003,678
( 4,046 )
1日目
4,6003,678
( 4,046 )
1日目
4,6003,678
( 4,046 )
1日目
5,6004,478
( 4,926 )
1日目
5,6004,478
( 4,926 )
1日目
5,6004,478
( 4,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
【用途】
・各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。

商品情報

図面

TBTM-150-3/TBTM-150-4/TBTM-150-5/TBTM-150-6/TBTM-150-7/TBTM-150-8/TBTM-150-9

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用  図面1

TBTM-150-10/TBTM-150-11/TBTM-150-12/TBTM-150-13

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用  図面2

TBTM-250-3/TBTM-250-4/TBTM-250-5/TBTM-250-6/TBTM-250-7/TBTM-250-8/TBTM-250-9

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用  図面3

TBTM-250-10/TBTM-250-11/TBTM-250-12/TBTM-250-13

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用  図面4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用
軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用
六角軸付ネジリブラシ
六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,200-4,286 -1,757 -1,941 -2,087 -1,755 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質2軸:真鍮パイプ軸:真鍮パイプ毛材:66ナイロン-毛材:砥粒入ナイロン#320毛材:ワイヤー(硬鋼線)
最高使用回転数(rpm)120012002000200020002000
ブラシ部長さ(mm)303060606060
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト